Opublikuj swoje produkty
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Rodzina produktuAir Curtains
  • Grupa produktuHV2 (High Velocity 2) Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC011749
  • Nazwa ETIMGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains