Opublikuj swoje produkty
Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Electric

Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Electric

Wind Stopping 16 (WMH)

The larger of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMH units provide AMCA certification and feature 5-7 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 15MPH at heights up to 16 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywmh-air-curtain-electric
  • Rodzina produktuAir Curtains
  • Grupa produktuWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kurtyny powietrzne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC010007
  • Nazwa ETIMElectric air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains