Opublikuj swoje produkty
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBenchTrunkingAluminium
    • Rodzina produktuTrunking
    • Grupa produktuAluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trunking