Opublikuj swoje produkty
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(10 recenzje)

    Traditional style meets superior strength in this updated take on a classic window. The Elevate Double Hung window’s balanced design provides the performance and aesthetic your home deserves, with durable fiberglass exteriors, warm wood interiors and coordinating picture or transom window styles available. Tilt the sash in or remove for easy cleaning.

    Features:  Available in sizes as large as 4 1/2 feet wide and 7 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Sash tilt in for easy cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin-dhwwu
    • Rodzina produktuElevate
    • Grupa produktuWindows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno szklane
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Oceania Europa Azja