Opublikuj swoje produkty
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
    Marvin

    Modern Casement Picture Window

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Features a sleek and modern form;  Numerous configurations and sizes available;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG LowE2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG LowE2/E1 with Argon - 0.20.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarvin-mcap
    • Rodzina produktuSignature
    • Grupa produktuModern Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone