Opublikuj swoje produkty
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)

The all-wood Ultimate Wood Double Hung window is a classic style ideal for historic projects where a wood exterior is needed to match original architectural details. Flexible design options like wood species and stains coupled with single hung or stationary sash configurations assist with historical accuracy, while modern options like wash mode for easy cleaning and built in Lock Status Sensor options bring modern convenience.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 4 feet;  Multiple design options and woods available to match historical aesthetics and design requirements;  Also available as round top, single hung, stationary transom or picture window;  Unique wash mode allows cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymarvin_uldhw
  • Rodzina produktuSignature
  • Grupa produktuUltimate Windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-12
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Oceania Europa Azja