Opublikuj swoje produkty
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    The Marvin Vivid™ Casement window, featuring Ultrex® fiberglass exteriors and reinforced fiberglass composite interiors, is a side-hinged, crank-out window built for smooth operation, clean sightlines, and dramatic maximum sizes.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths of 3'-6" and maximum heights of 8'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvivid-casement
    • Rodzina produktuVivid
    • Grupa produktuWindows
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone