Opublikuj swoje produkty
H–Beam
H–Beam
H–Beam

    H–Beam

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhbeam
    • Rodzina produktuConstruction
    • Grupa produktuBeam
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • UNSPSC nameBeams
    • UNSPSC code301017
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Beam Schedule
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Guernsey
    Irlandia
    Islandia
    Man
    Norwegia
    Svalbard
    Szwecja
    Wielka Brytania
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Owcze