Opublikuj swoje produkty
S+-Syll

S+-Syll

Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnys-plus-syll
  • Rodzina produktuConstruction
  • Grupa produktuBeam
  • Data publikacji2025-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Beam Schedule
  • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
  • OmniClass TitleBeams

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Guernsey
Irlandia
Islandia
Man
Norwegia
Svalbard
Szwecja
Wielka Brytania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze