Opublikuj swoje produkty
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
    mattONE

    mattONE channel

    U blocks for reinforced floor joist produced on site, have horizontal stiffening function.
    Opis
    • Formation of a reinforced concrete floor joist or lintel placed in the "U" blocks made by autoclaved cellular concrete realized by milling mattONE 500 blocks, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in compliance with UNI EN 771 -4, reaction to fire in Euroclass A1, dimensions 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section size for the casting CLS sp20cm 10 cm x 17.5 cm - other thicknesses 15 cm x 17.5 cm (B x H) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymattONE-channel
    • Rodzina produktuwalls
    • Grupa produktuhorizontal reinforcement
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Głębokość (mm)625
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton komórkowy
    • Materiał dodatkowyWapno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 35 21 11
    • OmniClass TitleConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II CodeF1020
    • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction