Opublikuj swoje produkty
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    O-Block milled units to be utilized to reinforce the masonry wall. Utilized only for vertical reinforcements.
    Opis
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymattONE-perforated
    • Rodzina produktuwalls
    • Grupa produktuvertical reinforcement
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Głębokość (mm)625
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton komórkowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
    • CSI UniFormat II CodeF1020
    • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction