Opublikuj swoje produkty
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Opis
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeiling-lamp-Dallas
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDallas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps