Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic form

    Fittings material — metal, shades — gold, white, black. Rounded dome lamps made of frosted white glass. Versatile shapes, minimalistic design. E14 base. Lamps are not included. Adjustable height of pendant lamps.
    Opis
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3XG9
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3441
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm 250
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Basic--form-
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBasic form
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3441
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps