Opublikuj swoje produkty
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 z 5 gwiazdek4.5(60 recenzje)
Pendant fixture
Opis
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLens_pendant_large
  • Rodzina produktuLens
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)295
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna