Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Collar
Pendant lamp Collar
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Collar

    Pendant luminaires made of blown glass of 3 types: clear glass with vertical pattern, frosted and tinted glass with geometric pattern. The height is adjusted by the length of the cable.
    Opis
    • Title Pendant lamp Collar
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 147
      Lighting fixture depth, mm 1853
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article P069PL-L35G3K1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Collar
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuCollar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)147
    • Głębokość (mm)1853
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps