Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    Opis
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPendant-lamp-Cometa
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuCometa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa