Opublikuj swoje produkty
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Basic form

    Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
    Opis
    • Title Wall lamp Basic form
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 150
      Lighting fixture width, mm 150
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321WL-01G1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-lamp-Basic-form
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBasic form
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps