Opublikuj swoje produkty
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Zarchiwizowane

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Rodzina produktuSpray Polyurethane Foam
    • Grupa produktuWalltite
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyIzolacja
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 27 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSprayed Foam Air Barrier
    • OmniClass Number23-13 25 19 15 11
    • OmniClass TitleSprayed Thermal Insulation Coatings