Opublikuj swoje produkty
Lada Recepcyjna ALPA
Lada Recepcyjna ALPA
Lada Recepcyjna ALPA
    MDD
    Zarchiwizowane

    Lada Recepcyjna ALPA

    Forma inspirowana majestatycznym pasmem górskim - lada recepcyjna Alpa przyciąga spojrzenia. Jednocześnie luksusowa i klasyczna skupia uwagę gości, sprzyjając budowaniu atmosfery komfortu i zaufania. Połyskujący szklany front i ponadczasowe barwy zachwycają surowością, wyeksponowaną dodatkowo metalowym, podświetlonym cokołem. Szklana lada łączy estetykę z funkcjonalnością. Modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie dowolnych układów: prostych lub narożnych. Wykorzystanie niższego segmentu z przewieszanym blatem ułatwia komunikację z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu Alpa spełnia wymagania przestrzeni różnego typu: od niewielkiej recepcji po obszerne lobby.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalpa_straight
    • Rodzina produktuRECEPCION DESKS
    • Grupa produktuAlpa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)946
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MFC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)50.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS