Opublikuj swoje produkty
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
Double pedestal executive desk, 30" high X 72" wide X 36" deep with center pencil drawer, three (3) box drawers and reference slide in right hand pedestal; one (1) box drawer, one (1) file drawer, and reference slide in left hand pedestal, locks for each section (pedestal) of the desk, and metal suspension hardware for the file drawer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0650
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuExecutive
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia