Opublikuj swoje produkty
Lada Recepcyjna FORO
Lada Recepcyjna FORO
Lada Recepcyjna FORO
Lada Recepcyjna FORO
    MDD
    Zarchiwizowane

    Lada Recepcyjna FORO

    Optymalne połączenie najważniejszych atutów rozbudowanego układu i niewielkiego mebla - lada recepcyjna Foro to w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Inspirowana kubizmem forma, złożona z zazębiających się prostokątów pełni zadania estetyczne i praktyczne. Zróżnicowana wielkość elementów pozwala na obsługę gości w pozycji siedzącej lub stojącej, stanowi również udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Wyższy front tworzy wygodne miejsce przechowywania dokumentów. Foro to oryginalna lada o wielu możliwych odsłonach. Miłośnicy lad o tradycyjnym designie mogą wybrać korpus o naturalnej kolorystyce, kolor biały nadaje zaś nowoczesny charakter. Połyskujący front kontrastuje z matowym wykończeniem, a uniwersalna stylistyka sprawia, że Foro sprawdza się w różnych wnętrzach: od salonu kosmetycznego po kancelarię prawną.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyforo
    • Rodzina produktuRECEPCION DESKS
    • Grupa produktuForo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MFC
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)171.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS