Opublikuj swoje produkty
Lada Recepcyjna TERA
MDD
Zarchiwizowane

Lada Recepcyjna TERA

Klasyczna, a przy tym ponadczasowa - lada recepcyjna Tera spełnia oczekiwania osób ceniących proste i uniwersalne formy. Połączenie błyszczących elementów HPL z białą lub imitującą drewno płytą melaminowaną przełamuje konserwatywne wzorce, subtelnie wskazując na elegancję i prestiż miejsca. Modułowa lada otwiera możliwość kreowania układów różnego typu: od niewielkich po rozbudowane stanowiska, w zależności od potrzeb. Zastosowanie niskiego modułu z wysuniętym blatem stanowi udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Tera stanowi doskonały wybór do sekretariatu kancelarii prawnych i hotelowych recepcji, gdzie w nienachalny sposób podkreśli wysoką jakość oferowanych usług.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytera_corner
  • Rodzina produktuRECEPCION DESKS
  • Grupa produktuTera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1090
  • Szerokość (mm)818
  • Głębokość (mm)818
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MFC
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS