Opublikuj swoje produkty
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth

    Camden Four Meeting Booth

    The Camden Four is the ideal meeting pod for team meetings and catch-ups.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, and HDMI) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Four Meeting Pod is a sustainable solution for any workspace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Opis
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCamden-four-meeting-booth
    • Rodzina produktuOffice Phone Booths
    • Grupa produktuThe Camden Meeting Pod
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2250
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)1280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wBułgaria
    • Waga netto (kg)755
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna