Opublikuj swoje produkty
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod

    Camden Two Meeting Pod

    The Camden Two Meetng Pod creates a private, sound-insulated space for focused 1:1 meetings.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, HDMI, and optional wireless charging) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Two Meeting Pod is a sustainable solution for any workplace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Opis
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCamden-two-meeting-pod
    • Rodzina produktuOffice Phone Booths
    • Grupa produktuThe Camden Meeting Pod
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2250
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wBułgaria
    • Waga netto (kg)662
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna