Opublikuj swoje produkty
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
    Mediclinics

    Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Part numbers: PPA2279C & PPA2279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. They have an inner swinging plastic ring in black PP for bag holder.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPP2279x
    • Rodzina produktuWaste Receptacle
    • Grupa produktuWaste Receptacle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)176
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)3.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText