Opublikuj swoje produkty
B Vent Spun Aluminum

B Vent Spun Aluminum

Spun Aluminum B Vent is a seamless one-piece vent designed for easy installation and eliminates frame curbs. The spun aluminum B vent comes in nine sizes ranging from 4″ to 12″.

• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available in sizes 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ and 12″.
• Also available in TPO Direct Weld™.

040616

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Vent PipesSpun B Vent



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyb-vent-aluminum
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuAluminum B-Vent
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone