Opublikuj swoje produkty
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

  • Through wall overflow application.
  • HOTWELDED for torch on roofing applications.
  • Aluminum clamping ring for securing membrane to flange.
  • Single and 2 ply roofing applications
  • Long term durability
  • 2 ¾” pipe size
  • Pipe is 11″ in length, longer pipes available
  • Stainless steel fasteners
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4
  • Also available in TPO Direct Weld™


011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thru wall scupper, TPO scupper

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyclamptite-overflow-scupper-drain
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone