Opublikuj swoje produkty
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)


  • Clamping collar to secure membrane to flange.
  • Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
  • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
  • Longer outlet boxes available.
  • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
  • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
  • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
  • Stainless steel fasteners.
  •  Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • STRAINER KIT AVAILABLE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyclamptite-boxscupper-aluminum
  • Rodzina produktuFlat Roofing Products
  • Grupa produktuClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone