Opublikuj swoje produkty
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

The Series V of aluminum grilles combines the economical advantages of corrosion resistant construction and durability with attractive design, solid performance, and competitive pricing.

  • V (Single deflection/vertical blades), VH (Double deflection/vertical blades), and the VM (Model V with a built in multi-shutter damper).
  • The V series are provided with vertical front blades. Units are constructed with an aluminum one piece formed border
Opis
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • Rodzina produktuGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupa produktuGrilles & Registers
  • Data publikacji2020-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC