Opublikuj swoje produkty
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 z 5 gwiazdek4.0(12 recenzje)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Rodzina produktuGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupa produktuCeiling Diffusers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC