Opublikuj swoje produkty
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

The model 4000PF is a spiral mounted perforated face grille.  It can be used in a supply or return application.  The supply model would be the 4000PFS and the return would be the 4000PFR.  

  • Units can be easily installed in round duct diameters 10" to 48"
  • Integral gasket seals provide a tight fit to round duct
  • Supply units includes built in extractor to allow accurate balancing and uniform airflow
Opis
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • Rodzina produktuGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupa produktuGrilles & Registers
  • Data publikacji2020-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC