Opublikuj swoje produkty
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Panel light IP65
Opis
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHI-PANEL-9945
  • Rodzina produktuHIGH IP RATE FIXTURE
  • Grupa produktuMETALMEK INDOOR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)24
  • Szerokość (mm)599
  • Głębokość (mm)599
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL