Opublikuj swoje produkty
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Opis
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPISA
  • Rodzina produktuSPOTLIGHTS
  • Grupa produktuMETALMEK INDOOR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)108
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL