Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Roof metal panel and facade walls sandwich type. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins. Complies with FM 4471
    Opis
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglamet-fm-metecno
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuRoof Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela