Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    Opis
    • Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, injected with high-density expanded (2.4 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - Great flexibility for camera relocation. - Allows you to eliminate the installation of a ceiling or other detail finishing. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglamet-frigo-metecno
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuRoof Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela