Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM

    Insulated Metal Panel Superwall® FM

    Metal panel for sandwich type facade walls, with seamless construction. Recommended in all types of construction that require compliance with FM
    Opis
    • Metal panel for sandwich type façade walls, with seamless construction, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf) expanded polyisocyanurate (PIR) rigid foam sandwiched on, both sides with prepainted galvanized steel sheets, with Factory Mutual Approvals. FEATURES: - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. - Consult your technical advisor for our family of Superwall® FM line products. - High mechanical resistance, which allow for self-supporting construction. - Optimal thermal and acoustic insulation. - Permits elimination of masonry walls or similar wall details. - Excellent exterior architectural finish. - Lightweight.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysuperwall-fm-metecno
    • Rodzina produktuWall Panel
    • Grupa produktuWall Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela