Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Insulated metal wall panel. Recommended for facades and interior divisions.
    Opis
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysuperwall-metecno
    • Rodzina produktuWall Panel
    • Grupa produktuWall Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela