Opublikuj swoje produkty
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES, the new casement system for windows and doors, that due to its versatile design meets all residential needs, from the old town centre to modern living spaces. Thanks to the excellent thermal and acoustic insulation, the High Energy Saving that distinguishes this new system allows to make your living space comfortable and to reduce your energy consumption. NC 75 HES, windows and doors that enhance your habitat.
    Opis
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-25
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText