Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
Dostępny w krajach:
| Europa | Oceania | Ameryka północna | Azja |
|---|---|---|---|
Austria | Australia | Kanada | Chiny |
Belgia | Stany Zjednoczone | Indonezja | |
Czechy | Izrael | ||
Dania | Japonia | ||
Estonia | Korea Południowa | ||
Finlandia | Malezja | ||
Francja | Pakistan | ||
Hiszpania | Singapur | ||
Holandia | Tajlandia | ||
Irlandia | Tajwan | ||
Litwa | Turcja | ||
Łotwa | Wietnam | ||
Luksemburg | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Słowacja | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy | |||
Wyspy Alandzkie |