Opublikuj swoje produkty
Dental Assistant's Stool
Dental Assistant's Stool
    Midmark

    Dental Assistant's Stool

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

    Preferred Ergonomics

    Reduce the musculoskeletal pain common in dentistry with a stool engineered to deliver premium styling, exceptional comfort, and thoughtful ergonomic design.

    High-Performance Seating

    Seating system offers a contoured seat with raised front to improve weight distribution and overall comfort, promoting a more balanced posture.

    Waterfall Front Edge

    Enhanced comfort with waterfall front edges that reduce pressure on the back of the thighs.

    Comfort-Enhancing Options

    Choose an optional ratcheted backrest, a ratchet-release body support with height adjustment, or an integrated footrest that automatically adjusts with the seat height.

    Opis
    • Seat size:16.25" x 16"

      Optional ratcheted backrest:Intuitive height adjustment without knobs

      Body support:Ratchet release with height adjustment

      Integrated footrest:Automatically adjusts with seat height

      Cylinder height:Standard 21.7" - 27.5"or Short 17.8" - 20.8"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymidmark-assistant-stool
    • Rodzina produktuDental Equipment
    • Grupa produktuDental Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)24
    • Głębokość (cale)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDental chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone