Opublikuj swoje produkty
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    The 280 is soft, comfortable seating for your patients in the exam room, waiting room and front office. And the wall-saver kickback leg design allows the chair to be close to the wall without damaging it.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet

    Options Available with or without high-impact plastic chair arms

    Opis
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyritter-280-arms
    • Rodzina produktuHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)33.5
    • Szerokość (cale)23.5
    • Głębokość (cale)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 45 11 19
    • OmniClass TitlePatient Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS