Opublikuj swoje produkty
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

The CW Series is our economical wide body channel support. It offers additional stability and load-bearing capacity over the C Series. The CW Series is designed to support gas and refrigeration piping systems, cable trays, electrical conduit, or hundreds of other applications.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCW
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuWidebody Rubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone