Opublikuj swoje produkty
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

MIFAB® Series BV1300 in-line gate type manual operated backwater valve, lacquered cast iron body with automatic PVC flapper valve and a bronze gate valve manually controlled by a recessed handle underneath the floor cover connected to a bronze non-rising threaded control rod.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBV1300
  • Rodzina produktuBackwater Valves
  • Grupa produktuHorizontal Backwater Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves