Opublikuj swoje produkty
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

MIFAB® C1430-RD Series cast bronze cleanout plug with round, smooth, stainless steel access cover (specify diameter) and 3 ½” long anchor screw.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC1430-RD
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING