Opublikuj swoje produkty
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

MIFAB® C1450-RD Series line cleanout plug with blind tapping and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Opis
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyc1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING