Opublikuj swoje produkty
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Opis
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Rodzina produktuAccess Doors
  • Grupa produktuUniversal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors