Opublikuj swoje produkty
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

The CB10 Bridge channel is designed as a superior sleeper for HVAC equipment, cable tray, roof walkway systems, refrigeration equipment and many other applications. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material or other flat surfaces.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCB10
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuWidebody Rubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports