Opublikuj swoje produkty
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit