Opublikuj swoje produkty
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas

MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Opis
  • SKUs: F1210TC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING