Opublikuj swoje produkty
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Opis
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains